162-5129: ENS. RÉSERVOIR HYDRAULIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-5129: ENS. RÉSERVOIR HYDRAULIQUE

    Numéro de pièce : 162-5129
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Réservoir hydraulique Cat®

    Description :
    Le réservoir hydraulique contient l'huile du circuit hydraulique.

    Attributs :
    Les réservoirs hydrauliques Cat® sont conçus et adaptés pour répondre aux besoins opérationnels des machines Cat. Le réservoir et le système de filtration s'adaptent aux variations du volume d'huile hydraulique dues à l'extension et à la contraction de l'actionneur et aux variations de température. Ils servent également à séparer de l'huile les contaminants du système tels que l'air et la chaleur, garantissant ainsi des temps de cycle plus courts et une productivité optimale de la machine.

    Applications recommandées :
    Les réservoirs hydrauliques Cat sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des machines.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 39
    • Longueur (in): 78
    articulated dump truck
    735, 740, 735 OEM