162-5610: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-5610: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 162-5610
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (double arête, trapézoïdal)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.


    Attributs :

    • Les patins de chaîne à double arête offrent une pénétration et une traction limitées par rapport aux patins de chaîne à simple arête, mais ils présentent une meilleure capacité de rotation. Les patins de chaîne à double arête sont installés de série sur les chargeuses et pelles hydrauliques à chaînes, car ces engins ont besoin d'une résistance à la rotation moins importante et d'une plus grande manœuvrabilité.
    • Dans les patins de chaîne trapézoïdaux, un trou trapézoïdal est découpé entre les boulons pour l'évacuation du matériau de protection extrudable.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 12,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 317,5
    • Largeur des patins (mm): 650
    • Largeur du patin (in): 25,6
    • Taille de vis (in): 1 3/8
    • Taille de vis (mm): 1 3/8
    • Type de patin: Arête double, trapézoïdal
    excavator
    5130B