162-6190: MOTEUR (VERSION)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-6190: MOTEUR (VERSION)

    Numéro de pièce : 162-6190
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Moteur complet

    Description :

    • Les moteurs sont conçus pour transformer une forme d'énergie en énergie mécanique.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Les pièces Cat Reman sont la solution privilégiée. Les pièces de qualité su...
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 57,5
    • Hauteur (mm): 1 460,50
    • Largeur (mm): 863,6
    • Longueur (in): 62,5
    • Longueur (mm): 1 587,50
    excavator
    320C