162-9612: ASS. POMPE - CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-9612: ASS. POMPE - CARBURANT

    Numéro de pièce : 162-9612
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pompe d'alimentation

    Description :

    • Les pompes d'alimentation amènent le carburant depuis le réservoir vers le moteur

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 127
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (mm): 129,54
    exc
    322C, 325C, 325C L

    meng
    C7, 3126B

    comb
    460, 465, 470

    petr
    3126B

    whex
    M325C MH

    ttt
    D6N, D5N

    ieng
    SPP101 3126B

    it
    IT62G II IT38G II

    ttl
    963C, 953C

    pipe
    561N

    wtl
    962G II 950G II 938G II