162-9997: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    162-9997: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 162-9997
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 8,24
    • Désignation des matériaux: Le NBR est un matériau polyvalent qui présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refrrefroidissement/urée, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: NBR - Nitrile, NBR (75)
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 172
    wheel-type loader
    938K, 950 GC 930K, 950L, 990 II 962H, 986H, 962L, 950H

    compactors
    836K, 836KLRC

    track type tractors
    D7E, D10T, D6T, D11T, D6TXEXW, D6, D6TXEXLVP, D6VP D7ELGP, D6TXWVP, D6R2, D6TLGP, D6TLGPVP, D6TXL, D6TLGPOEM, D6TXW, D6TXLVP, D6T2XW, D6T2XL, D6T2LGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6-20VP

    wheel-type skidder
    515, 545, 535C, 525B, 525C, 525

    wheel dozers
    834K, 844, 834KLRC

    track-type loader
    973D, 963D, 973, 963K

    articulated dump truck
    740, 740 GC 740B, 745 740C 735 OEM 735, 735B, 745C

    motor grader
    24

    articulated trucks
    735C, 740, 745C, 735, 735B, 740EJ, 740OEM, 740CEJ, 735OEM, 740DEJ, 745DLRC, 745D, 740GC

    motor graders
    24N

    excavator
    365B, 365B L

    drill
    MD6250

    rotary blasthole drills
    MD6310

    earthmoving compactor
    836K

    skidders
    535B, 545C

    large mining products
    6015B

    forest products
    HH65, HH55

    wheel loaders
    938K, 962H, 986K, 930M, 993K, 924K, 930K, 950H, 938M, 950L, 962L, 990

    pipelayers
    PL87, PL83

    wheel dozer
    834K

    track loaders
    963K, 963

    mining
    6015B

    track excavators
    365B, 365BMH

    track-type tractor
    D6T, D6T LGP D6T XL D6T XW D7E, D11T, D6T XL PAT D7E LGP D6R LGP D6T LGPPAT D6R, D6T XW PAT D6R XL

    expanded mining products
    6015B

    oem solutions