163-0325: ENS. CYL.
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-0325: ENS. CYL.

    Numéro de pièce : 163-0325
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tube de vérin hydraulique avec roulement

    Description :
    Un tube de vérin hydraulique est un composant profilé sans soudure qui abrite les ensembles tige et piston d'un système à vérins hydrauliques complet.


    Attributs :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont dotés de parois épaisses qui contribuent à augmenter la durée de service. Cette caractéristique, lorsqu'elle est associée aux joints surdimensionnés Cat exclusifs, peut prolonger la durée de vie des vérins dans de nombreuses applications.


    Applications recommandées :
    Les tubes de vérin hydraulique Cat® sont conçus pour des applications spécifiques aux machines.

    À la recherche de pièces remanufacturées ?

    Les pièces Reman Cat® offrent une qualité et une fiabilité comparables à celles de pièces neuves pour un coût nettement inférieur.
    Marque: Cat
    Tube de vérin hydraulique avec roulement Cat® Reman
    mg
    12M 2 12M 3 140M 2 140M 3 AWD 160M 2 160M 3 AWD 140M, 140K 2 120K 2 140K, 12K, 12M, 160K, 12M 3 AWD 160M 3 160M, 120M, 120M 2 140M 3 14L 120K

    it
    IT62G, IT62H, IT62G II

    wtl
    950G, 924HZ, 962K, 950G II 950H, 924G, 962G, 962H, 924H, 938H, 962G II 938K 950K, 924GZ