163-0327: ENS. TIGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-0327: ENS. TIGE

    Numéro de pièce : 163-0327
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Tige de vérin hydraulique avec roulement d'œilleton

    Description :
    Une tige de vérin hydraulique sert à connecter un vérin hydraulique au composant de la machine en service.


    Attributs :
    La plupart des tiges de vérin hydraulique Cat® sont trempées par induction et chromées pour une résistance supérieure aux rayures et aux chocs. En outre, la plupart sont également dotées d'un œilleton soudé par friction pour une durabilité maximale.


    Applications recommandées :
    Les tiges de vérin hydraulique Cat® sont conçues pour des applications de vérin hydraulique spécifiques.

    integrated toolcarrier
    IT62G, IT62H, IT62G II

    motor grader
    12M 3 AWD 140M 2 120M, 160K, 160M 3 120M 2 12K, 160M 2 12M, 140M 3 160M, 140M, 160M 3 AWD 140M 3 AWD 140K 2 120K 2 12M 2 14L 140K, 12M 3 120K

    wheel-type loader
    962G II 950H, 962G, 950G, 938H, 950G II 962H, 924H, 924G, 924GZ

    wheel loaders
    950G, 962G, 924G, 950GII, 938GII

    motor graders
    12K, 140K, 160M, 12M2AWD, 160M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD