163-0364: MANCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-0364: MANCHON

    Numéro de pièce : 163-0364
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Manchon

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Certains ensembles de montage utilisent des manchons intérieurs libres qui sont disponibles séparément. Ces manchons entourent généralement un joint boulonné central.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Applications :
    Les manchons sont des composants qui se retrouvent dans de nombreux types de silentblocs.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 2,25
    • Diamètre extérieur (mm): 57,2
    • Diamètre intérieur (in): 1,5
    • Diamètre intérieur (mm): 38,1
    • Hauteur (in): 2,2
    • Hauteur (mm): 55,88
    • Largeur (mm): 55,88
    • Longueur (in): 6
    • Longueur (mm): 152,4
    • Longueur de la chemise (in): 6,04
    • Longueur de la chemise (mm): 153,3
    • Type de montage: Manchon
    oem solutions
    CAT WDS

    off-highway truck
    793C, 789D, 793D, 784C, 785D, 785C, 789C