163-0576: ENS. RÉSERVOIR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-0576: ENS. RÉSERVOIR

    Numéro de pièce : 163-0576
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Réservoir hydraulique Cat®

    Description :
    Le réservoir hydraulique contient l'huile du circuit hydraulique.

    Attributs :
    Les réservoirs hydrauliques Cat® sont conçus et adaptés pour répondre aux besoins opérationnels des machines Cat. Le réservoir et le système de filtration s'adaptent aux variations du volume d'huile hydraulique dues à l'extension et à la contraction de l'actionneur et aux variations de température. Ils servent également à séparer de l'huile les contaminants du système tels que l'air et la chaleur, garantissant ainsi des temps de cycle plus courts et une productivité optimale de la machine.

    Applications recommandées :
    Les réservoirs hydrauliques Cat sont conçus pour répondre aux besoins spécifiques des machines.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 31
    • Hauteur (mm): 787,4
    • Largeur (mm): 787,4
    • Longueur (in): 42
    • Longueur (mm): 1 066,8
    track-type tractor
    D11R