163-0798: Petit kit de premiers secours de chantier (25 personnes)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-0798: Petit kit de premiers secours de chantier (25 personnes)

    Numéro de pièce : 163-0798
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur hors tout (in): 4-3/4
    • Hauteur hors tout (mm): 120.65
    • Largeur hors tout (in): 3
    • Largeur hors tout (mm): 76.2
    • Longueur hors tout (in): 7-3/4
    • Longueur hors tout (mm): 196.85
    • Notas: Bandes adhésives : 3/4 in x 3 in:  50
      Rouleau d'adhésif : 1/2 in x 5 yd : 1
      Lingettes alcoolisées : 10
      Inhalateur à base d'ammoniaque : 3
      Compresse de refroidissement instantané : 1
      Compresse double effet : 5 in x 9 in : 1
      Coton stérile : rouleau 15 g : 1
      Gants jetables : 1 paire
      Collyre pour les yeux : flacon de 28 g : 1
      Compresses pour les yeux (ovales) : 1,75 in x 2,5 in : 2
      Compresses de gaze : 4 in : 2
      Compresses de gaz : 3 in : 4
      Baume premiers secours :  25 ml : 1
      Compresses anti-piqûres d'insectes : 3
      Bandage triangulaire : 1
      Rouleau de gaze : 2 in x 5 yd : 2
      Ciseaux : 1 paire
      Pincettes : 1 paire
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.