163-0799: Grand kit de premiers secours de chantier (50 personnes)
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-0799: Grand kit de premiers secours de chantier (50 personnes)

    Numéro de pièce : 163-0799
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Notas: Bandes adhésives : 3/4 in x 3 in : 100 ct
      Rouleau de ruban adhésif : 1/2 in x 5 yd : 1 ct
      Lingettes à l'alcool : 20 ct
      Inhalants à l'ammoniac : 3 ct
      Pack de froid instantané : 1 ct
      Tampon combiné : 5 in x 9 in : 1 ct

      Coton stérile : rouleau 1/2 oz : 1 ct
      Gants jetables : 2 paire
      Solution d'irrigation oculaire : bouteille 1 oz : 1 ct
      Compresses pour les yeux - ovales : 1,75 in x 2,5 in : 4 ct
      Compresses de gaze : 4 in : 4 ct
      Compresses de gaze : 3 in : 8 ct
      Crème de premiers soins : 7/8 oz : 2 ct
      Compresses après piqûre : 3 ct
      Bandage triangulaire : 1 ct
      Bandage de gaze : 2 in x 5 yd : 1
      Bandage de gaz : 4 in x 5 yd: 1
      Bandage élastique : 2 in : 1
      Ciseaux : 1 ct
      Pince à épiler : 1 ct
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.