163-1878: LAMPE JAUNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-1878: LAMPE JAUNE

    Numéro de pièce : 163-1878
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule à diode à 7 blocs, 24 V, orange

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Orange
    • Description: Diode à 7 blocs
    • MSCD: 2 000
    • Polarité: Bipolaire
    • Taille de l'ampoule: T-3 1/4
    • Tension (volts): 24
    • Type de lampe: Ampoules à diode
    • Type de montage: Cale -- W-2
    com
    825H, 836H, 815F II 816F II 826H

    wtt
    834H, 814F II 824H, 844H, 854K

    uat
    AD55

    oht
    773E, 785, 775D, 785D, 773D, 789B, 793C, 793D, 771D, 789D, 777D, 785C, MT4400D AC 769D, 797, 784C, 775E, 789, 794 AC 797B, 776D, 789C, 785B

    wtl
    988K, 994F, 988H, 988G, 990H, 992K