163-1879: LAMPE - MASSE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-1879: LAMPE - MASSE

    Numéro de pièce : 163-1879
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule 24 V à diode simple/à diffusion, verte

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Vert
    • Description: Diode simple/à diffusion
    • MSCD: 2 000
    • Polarité: Bipolaire
    • Taille de l'ampoule: T-3 1/4
    • Tension (volts): 24
    • Type de lampe: Ampoules à diode
    • Type de montage: Cale -- W-2
    com
    836H

    meng
    3606, 3616, 3612, 3608, 3618

    ieng
    G3616, G3606, G3612, G3608, G3606B

    wtt
    834H

    uat
    AD55

    oht
    773E, 775E, 785C, 773D, 793C, 771D, 776D, 785, 777D, 775D, 785B, 769D, 789B, MT4400D AC 789, 784C, 789C, 789D, 785D, 794 AC 797, 793D, 797B

    wtl
    988H