163-1882: FEU-ROUGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-1882: FEU-ROUGE

    Numéro de pièce : 163-1882
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule 24 V à diode simple/à diffusion, rouge

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Rouge
    • Description: Diode simple/à diffusion
    • MSCD: 2 500
    • Polarité: Bipolaire
    • Taille de l'ampoule: T-3 1/4
    • Type de lampe: Ampoules à diode
    • Type de montage: Baïonnette -- A-1
    exc
    320D FM

    meng
    3512C, C280-12, C175-16, C280-16, 3516C, C280-8, C280-6

    com
    816F, 836G, 825G II 826G II 815F

    petr
    C175-16

    wtt
    834G, 844, 814F, 824G II

    oht
    793F CMD 777G, 777F, 793F

    wtl
    988G, 990 II 993K