163-1883: Témoin à diode
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-1883: Témoin à diode

    Numéro de pièce : 163-1883
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule à diode à 7 blocs, 24 V, orange

    Description :
    Bénéficiant des dernières avancées technologiques en matière d'éclairage, les ampoules à diode Cat® fournissent une lumière puissante pour une très faible consommation énergétique.
    Cette ampoule peut être utilisée dans une large gamme de machines Cat, fournissant une solution à la fois polyvalente et durable.
    Attributs :
    • Ampoule à diode jaune
    • Taille de l'ampoule : T-3 1/4
    • 24 V
    • Culot à baïonnette
    • Taille du culot A-1
    • Ampoule 7 blocs
    Applications :
    • Applications à fort taux de vibrations
    • Compatible avec une large gamme de machines Cat
    • Ne fonctionne pas avec les pilotes de diagnostic

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Orange
    • Description: Diode à 7 blocs
    • MSCD: 2 000
    • Polarité: Bipolaire
    • Taille de l'ampoule: T-3 1/4
    • Tension (volts): 24
    • Type de lampe: Ampoules à diode
    • Type de montage: Baïonnette -- A-1
    3500
    G3516H, G3520H

    marine products
    3516C, C280-8, C280-16, C175-16, 3512C, C280-12, C280-6

    wheel-type loader
    988G, 994F, 990 II 992K

    wheel dozer
    814F, 854K, 844, 824G II 834G

    petroleum products
    TH48-E70 C175-16, TH55, 3516C, C280-12, TH55-E70

    off highway trucks
    777G, 777GOEM, 797F

    engine - industrial
    G3612, G3608, G3304B, G3606B G3616, C175-16, G3606, G3306B

    wheel loaders
    993K

    excavator
    5110B

    earthmoving compactor
    826G II 816F, 836G, 825G II 815F

    off-highway truck
    777G, 795F XQ 793D, 775G OEM 793F CMD 775G, 797, 795F AC 797F, 794 AC 793C, 773G OEM 773G LRC 773G, 793F, 793F XQ 797B, 793F AC 793F OEM 775G LRC