163-2922: PATIN - CHAÎNE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-2922: PATIN - CHAÎNE

    Numéro de pièce : 163-2922
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Patin de chaîne (service modéré, simple arête, chaîne triple, déport, tronqué, droit)

    Description :

    • Les patins de chaîne apportent portance et traction pour la machine et protection pour l'ensemble de maillons.

    Attributs :

    • Les patins de chaîne pour service modéré constituent la meilleure solution pour les conditions de chocs faibles à modérés et les applications faiblement à modérément abrasives. Ils offrent une pénétration et une adhérence optimales, résistent à l'usure et à la torsion et sont disponibles dans plusieurs largeurs et configurations. Les patins de chaîne pour service modéré sont en acier au carbone mi-dur modifié.
    • Les chaînes triples ajoutent une chaîne de calage aux extrémités extérieures des patins afin de renforcer la résistance aux chocs les plus importants.
    • Dans les patins de chaîne tronqués, les angles des arêtes sont coupés pour réduire la résistance à la rotation et la force de courbure, le tout sans perte de portance et avec une perte de résistance à l'usure limitée.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190,5
    • Largeur des patins (mm): 760
    • Largeur du patin (in): 29,9
    • Taille de vis (in): 3/4
    • Type de patin: Service modéré, arête unique, chaîne triple, déport, tronqué, droit
    track-type skidder
    517