163-3103: COLLECTEUR - ÉCHAPPEMENT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-3103: COLLECTEUR - ÉCHAPPEMENT

    Numéro de pièce : 163-3103
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Collecteur d'échappement

    Description :

    • Les collecteurs d'échappement recueillent les gaz d'échappement de plusieurs cylindres dans une conduite.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Vous recherchez une pièce Yellowmark™ ?

    Les pièces Yellowmark™ offrent une solution de réparation intermédiaire alternative, avec des pièces présentant la même forme, les mêmes cotes et remplissant la même fonction que les pièces Cat® d'origine.
    Marque: Yellowmark
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5
    • Hauteur (mm): 127
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 13,2
    • Longueur (mm): 335,28
    cold planers
    PM-565B

    wheel tractor scrapers
    657E, 631E, 637E, 631G, 651E, 637G, 633E II

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 637E, 631G, 651E, 637G, 633E II

    engine - generator set
    3412, 3412C

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    990 II 988F II 992D, 990H, 988F, 988B

    track type tractors
    D8L, D9N, D10N, D10R, D9L, D9R, D10T

    large mining products
    5110BL, 5110BMH

    vees 27 to 32 liter
    3412E

    track-type tractor
    D9R, D10R

    wheel dozer
    844, 834B

    wheel loaders
    992C, 990, 988B, 988F

    excavator
    5110B

    wheel dozers
    834B, 844H

    earthmoving compactor
    836