163-4143: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-4143: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 163-4143
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 5,91
    • Diamètre de filetage (mm): 150
    • Diamètre de la bride (in): 7,28
    • Diamètre de la bride (mm): 185
    • Inclinaison de chaîne (in): 7,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 190,5
    • Type de bride: Bride simple
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320B, 320C, 320D L 319C 320D LRR 318C, 323D L 323D2 L 320B N 315B, 315B L 321C 320D GC 311C 323D, 315D L 325D, 317B LN 315C, 320D, 321D LCR 321B, 312-A 320D RR 320D FM 318B, 319D 320D2, 319D L 318B N 317 N 329D L 325D L