163-4149: ASS. ROULEAU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-4149: ASS. ROULEAU

    Numéro de pièce : 163-4149
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (in): 7,09
    • Diamètre de filetage (mm): 180
    • Diamètre de la bride (in): 8,54
    • Diamètre de la bride (mm): 217
    • Inclinaison de chaîne (in): 8,5
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Type de bride: Bride simple
    oem solutions
    OEMS

    excavator
    330B L 330B LN