163-4195: MANCHON
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-4195: MANCHON

    Numéro de pièce : 163-4195
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Manchon

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Certains ensembles de montage utilisent des manchons intérieurs libres qui sont disponibles séparément. Ces manchons entourent généralement un joint boulonné central.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Applications :
    Les manchons sont des composants qui se retrouvent dans de nombreux types de silentblocs.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (mm): 19
    • Diamètre intérieur (mm): 11,1
    • Longueur de la chemise (mm): 54
    • Type de montage: Manchon
    mg
    120H, 140M 2 12H ES 135H, 160M 3 AWD 12M, 120H ES 160M 2 12M 3 AWD 120M, 140M 3 160M 3 12M 2 12M 3 160H, 120K, 120M 2 160M, 12H, 140H NA 163H NA 143H, 140M 3 AWD 12K, 140K 2 140M, 160K, 160H NA 12H NA 140H ES 120H NA 140H, 140K, 120K 2 135H NA 160H ES

    comp
    CS-583D, CS-573D, CS-533D, CS-563D CP-563D, CP-533D, CS-531D