163-4618: ASS. ROULEAU - (D
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-4618: ASS. ROULEAU - (D

    Numéro de pièce : 163-4618
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Galet inférieur (températures extrêmes)

    Description :

    • Les galets inférieurs supportent et guident la machine sur la chaîne.

    Attributs :

    • Les composants haute température sont remplis d'une huile dont les plages de température ambiante sont supérieures à celles des composants standard.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre de filetage (mm): 241
    • Diamètre de la bride (mm): 275
    • Inclinaison de chaîne (mm): 215,9
    • Taille de vis (mm): 28,575
    • Type de bride: Double bride
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.