163-5455: ASS. SOUPAPE
+ / - Survoler l'image pour effectuer un zoom
Autres vues

    163-5455: ASS. SOUPAPE

    SKU :163-5455
    1,00 $

    Soupape d'admission Cat®

    Ajouter à la liste préconfigurée

    Description :
    La soupape d'admission fonctionne en association avec l'évent du réservoir de carburant et le récepteur pour empêcher le remplissage excessif ou le sous-remplissage du réservoir de carburant pendant un ravitaillement.

    Attributs :
    Les soupapes d'admission Cat® sont conçues pour durer et pour offrir des niveaux d'arrêt toujours précis lors du ravitaillement d'un réservoir de carburant.

    Applications recommandées :
    Les soupapes d'admission Cat sont conçues pour être utilisées sur les systèmes de remplissage de carburant haut débit non pressurisés.

    • Hauteur (mm) : 127
    • Longueur (mm) : 165,1
    • Longueur (in) : 6,5
    • Largeur (mm) : 165,1
    • Hauteur (in) : 5