163-5504: DISQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-5504: DISQUE

    Numéro de pièce : 163-5504
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Disque

    Description :
    Les joints et bagues rectangulaires sont des joints circulaires comportant une section transversale rectangulaire. Les bords peuvent être arrondis ou non en fonction des besoins de l'application.

    Attributs :
    Les joints et bagues Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints.

    Les dimensions de nos joints et bagues respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications:
    Les joints et bagues rectangulaires sont utilisés dans un large éventail d'applications d'étanchéité sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre intérieur (mm): 26
    • Désignation des matériaux: Ce matériau de friction est utilisé dans les applications de friction à sec.
    • Hauteur de la section (mm): 9,5
    • Largeur de la section (mm): 2,4
    • Matière: Matériau de friction
    track loaders
    939C, 933C, 933CLGP

    track type tractors
    D3CIIIXL, D3CIII, D5CIIIXL, D4CIII, D5CIII, D5CLGP, D3CIIILGP, D4CIIIXL, D4CIIILGP