163-6456: ENS. ACTIONNEUR
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-6456: ENS. ACTIONNEUR

    Numéro de pièce : 163-6456
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Actionneur

    Description :

    • Les actionneurs déplacent ou commandent un mécanisme ou un système.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 25,5
    • Hauteur (mm): 647,7
    • Largeur (mm): 419,1
    • Longueur (in): 23,5
    • Longueur (mm): 596,9
    engine - generator set
    3606, 3612, 3608, 3616