163-6509: LAMPE LED 24 V
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-6509: LAMPE LED 24 V

    Numéro de pièce : 163-6509
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule à diode à 7 blocs, 24 V, blanche

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Blanc
    • Description: Diode à 7 blocs
    • MSCD: 3 000
    • Polarité: Bipolaire
    • Taille de l'ampoule: T-3 1/4
    • Tension (volts): 24
    • Type de lampe: Ampoules à diode
    • Type de montage: Baïonnette -- A-1
    wts
    631E, 637D, 637E, 631D, 633D, 633E II 657B, 651B

    wtt
    854K, 844K, 834K

    lhd
    R1300G II R3000H, R1300G, R2900G

    uat
    AD30, AD45B, AD60, AD55B, AD55

    oht
    785C, 773E, 777D, 775E, 777F, 797, 785D, 777G, 773D, 784C, 771D, 793C, 797B, 775D, 785B, 789C, 785, 769D, 789D, 793D, 776D, 789, 789B

    wtl
    992K, 993K, 990K, 988K, 994F, 988 XE 988K XE 994H