163-7373: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-7373: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 163-7373
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint d'étanchéité torique

    Description :

    • Les joints d'étanchéité toriques préservent la lubrification et empêchent la saleté et autres contaminants de pénétrer dans la cavité de la goupille et de la bague.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Manutention du carburant à température ambiante ; opérations sur le GPL haute ou basse pression ; liquides hydrauliques ; joints de direction assistée ; joints de thermostats de radiateur
    • Compatibilité: Lubrifiants synthétiques à base d'alpha oléfine ; éthylène glycol ; combustibles hydrocarbonés ; lubrifiants à base de pétrole ; huiles et graisses silicones ; eau, liquides de refroidissement moteur à base d'eau
    • Diamètre de la section (mm): 12,70
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 317,13
    • Matière: NBR (70)
    • Non-compatibilité: Acétones ; liquides de frein automobile et avions ; hydrocarbures chlorés ; niveaux élevés d'ozone ; cétones ; hydrocarbures nitrés ; fluides esterphosphoriques ; acides forts ; lumière ultraviolette
    • Température (°C): -40 - 100
    • Température (°F): -40 - 212
    excavator
    325C, 325C FM 325C L 320C FM 320C

    challenger
    65D, 75E, 65E, 85D, 85E, 65C, 95E, 75D