163-7897: JOINT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    163-7897: JOINT

    Numéro de pièce : 163-7897
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint de circuit de carburant

    Description :
    Les joints de circuit de carburant sont spécifiquement conçus et fabriqués pour fonctionner dans le circuit de carburant. Des joints toriques et des sections transversales sont utilisés.

    Attributs :
    Les joints de circuit de carburant Cat® sont soumis à des contrôles avancés supplémentaires pour garantir des performances fiables dans les applications critiques. Ils sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des circuits de carburant Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints sont systématiquement soumises à des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat® d'origine.

    Applications :
    Les joints de circuit de carburant sont utilisés dans les circuits de carburant des moteurs.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • : 0
    • : 0
    • Diamètre de la section (mm): 1,8
    • Diamètre intérieur (mm): 6,1
    • Matière: Caoutchouc
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Revêtement: Aucun
    teng
    C7