164-0217: Ensemble tube d'alimentation en huile
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    164-0217: Ensemble tube d'alimentation en huile

    Numéro de pièce : 164-0217
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble de canalisations en acier Cat®

    Description :
    Les ensembles tube Cat sont conformes aux normes les plus élevées en matière de qualité et de fiabilité. Conçus pour l'acheminement de liquides ou de gaz, ces ensembles tube rigide sont élaborés avec précision pour chaque application spécifique. Les matériaux et processus qu'ils utilisent sont étudiés spécialement pour répondre aux demandes de l'application en termes de débit et de pression, assurant une longue durée de vie et le bon fonctionnement de la machine. Pensé pour une application spécifique, chaque ensemble tube Cat est conçu et fabriqué selon des tolérances précises, afin d'assurer son alignement correct avec les systèmes existants sur votre machine Cat.

    Attributs :
    • Conçu pour supporter une pression de fonctionnement en fonction des applications
    • Pièce de rechange du constructeur d'origine

    Applications :
    Les ensembles tube Cat sont conçus uniquement pour une application spécifique. Pour en savoir plus, consultez votre manuel d'utilisation ou contactez votre concessionnaire Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre extérieur (in): 0.38
    • Diamètre extérieur (mm): 9.52
    • Désignation des matériaux: Steel
    • Hauteur (in): 3,1
    • Hauteur (mm): 78,74
    • Largeur (mm): 114,3
    • Longueur (in): 9
    • Longueur (mm): 228,6
    engine - industrial
    3126B

    engine - truck
    3126E, C7, 3126B, 3126