164-1154: KIT ENTRETIEN
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    164-1154: KIT ENTRETIEN

    Numéro de pièce : 164-1154
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Kit d'entretien du régulateur

    Description :

    • Ce kit contient les pinces et les vis de câble nécessaires à la réparation d'un régulateur.

    Attributs :

    • Nos kits sont conçus pour plus de commodité. Préemballés, commandés sous un numéro de pièce unique et fournis dans une seule boîte, ils vous permettent de gagner du temps et d'économiser de l'argent.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,01
    • Hauteur (mm): 0,25
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 4,5
    • Longueur (mm): 114,3
    skid steer loader
    236B3, 246C, 287, 226B3, 236, 247, 277C, 236B, 259B3, 256C, 252B, 228, 299C, 289C, 216B3, 248B, 297C, 246B, 267B, 257B, 262C, 232B, 247B3, 252, 287C, 242B, 248, 257, 247B, 262C2, 246, 216B, 287C2, 252B3, 262, 289C2, 226B, 242, 262B, 279C, 279C2, 268B, 216, 226, 277C2, 277B, 272C, 267, 232, 287B, 242B3, 257B3, 277