164-3562: COMMANDE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    164-3562: COMMANDE

    Numéro de pièce : 164-3562
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Commande de régulateur

    Description :

    • Les commandes sont des composants importants des régulateurs, lesquels contrôlent l'alimentation en carburant des moteurs.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 1,2
    • Hauteur (mm): 30,48
    • Largeur (mm): 127
    • Longueur (in): 8
    • Longueur (mm): 203,2
    motor grader
    120H, 140H NA 140H ES 160H NA 12H, 160H, 140H, 120H NA 16H NA 14H NA 12H NA 12H ES 120H ES 135H, 163H NA 160H ES 143H, 135H NA

    wheel-type loader
    988F II 992C

    challenger
    95E, 65C, 65E, 75E, 85E, 65D