BA25  Manual Angle Broom
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    BA25 Manual Angle Broom

    Numéro de pièce : 164-8485
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Used for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

    Hydraulic and Manual Cat® Angle Brooms for Skid Steer Loaders, Multi Terrain Loaders, Compact Track Loaders, Backhoe Loaders, Compact Wheel Loaders and Small Wheel Loaders are ideal for clearing parking lots, industrial plants, mill yards, airport runways, streets, driveways and lanes.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Auger bit retention: Standard Flow
    • Brush Speed at Maximum Flow: 380 rpm
    • Capacité nominale du godet (2): 51.2
    • Capacité à refus: 1014
    • Circuit hydraulique de la machine: AUX. AVANT/PAS D'AUX. ARRIÈRE, CIRCUIT HYDRAULIQUE AUX., AUX. AVANT/AUX. ARRIÈRE, AUX. AVANT
    • Cylindrée efficace: 12
    • Diamètre du balai: 27.5
    • Interface machine: GOUPILLE DE BLOCAGE ARRIÈRE, IT, DISPOSITIF ARRIÈRE À CLAVETER (À ACCOUPLEMENT PAR AXES)
    • Largeur de balayage: 98.4
    • Largeur hors tout: 106.3
    • Longueur: 69.7
    • Mode de transmission: Direct Drive
    • Modèle compatible: 420F2 IT, 420F2 Parallel Lift, 430F2 Levage parallèle, 430F2 IT
    • Optimal Hydraulic Flow: 40-150 L/min 11-40 gpm)
    • Overall Width - Angled (± 30 Degrees): 95.8
    • Plage de pression hydraulique: 150-205 bar (2176-2973 psi)
    • Sweeping Width - Angled (± 30 Degrees): 85.2
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.