165-4854: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    165-4854: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 165-4854
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute température nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 1,17
    • Diamètre intérieur (mm): 29,7
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 29,74
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (75)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 217
    • Température (°C): -40 - 175
    • Température (°F): -40 - 350
    pipelayers
    PL83, PL87, PL72, 583T, 572RII

    track-type tractor
    D6R STD D7R XR D6T XW D6R XL D6T, D6R III D6T XW PAT D6T LGP D10T2, D9R, D6R, D7R II D6T XL D10R, D6T XL PAT D11T, D6T LGPPAT D8T, D7R LGP D8R D6R LGP

    pipelayer
    572R II

    motor grader
    12M 3 160M 2 140M 3 140M 2 160M 3 AWD 12M 2 24, 120M, 140M, 120M 2 12M 3 AWD 140M 3 AWD 12M, 14M-3 160M, 160M 3 16M, 140, 14L

    wheel-type loader
    994K, 993K, 990K

    wheel dozer
    844K

    off highway trucks
    773GLRC

    wheel loaders
    993K, 990K, 994K, 993KLRC, 994KLRC, 990KLRC

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D10R, D10N, D8T, D11T, D10T2, D7R, D9R, D9T, D6T, D10T, D6R, D6TXEXLVP, D6, D6VP D6TXEXW, D6TXL, D6TXWVP, D6RLGP, D6TLGPVP, D6RXL, D6R2, D6RIII, D6RIIIXW, D6TXW, D6TLGPOEM, D7RII, D9RLRC, D7RXR, D6TLGP, D6TXLVP, D6RIIIXL, D6T2XL, D6T2XW, D8RLRC, D8RII, D6T2LGP, D7RLGP, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6RIIILGP, D7RIIXR, D6-20VP

    motor graders
    18M3, 16M3, 12M, 120M, 16M, 160M, 14M3, 140M, 14M, 120MAWD, 160M2, 160M2AWD, 12M2AWD, 12M3AWD, 12M3, 160M3, 120M2AWD, 140M3AWD, 14LAWD, 160M3AWD, 140M3, 160MAWD, 120M2, 140M2, 140M2AWD, 24N, 140-13, 140-13AWD, 12M2

    off-highway truck
    775G LRC 775G OEM 773G OEM 773G LRC