165-5674: LAMPE - BLANCHE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    165-5674: LAMPE - BLANCHE

    Numéro de pièce : 165-5674
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ampoule 24 V à diode simple, blanche

    Description :
    Les projecteurs Cat® permettent de travailler de nuit
    comme si vous étiez en plein jour et augmentent la productivité des machines et des utilisateurs.

    Attributs :
    1) Les projecteurs Cat Premium sont conçus pour répondre aux niveaux de vibration élevés des machines de grande et petite taille.
    2) Les projecteurs Cat sont compatibles avec les autres machines de votre parc et peuvent être montés a posteriori sur des machines plus anciennes.

    Application :
    À utiliser dans des conditions extrêmement difficiles.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Couleur de la lentille: Blanc
    • Description: Diode simple
    • MSCD: 900
    • Polarité: Polaire
    • Taille de l'ampoule: T-3 1/4
    • Tension (volts): 24
    • Type de lampe: Ampoules à diode
    • Type de montage: Double broche
    transmission
    TH35

    compacteurs
    836G

    tombereaux articulés pour exploitations minières
    AD45B, AD55B, AD55, AD30, AD60

    chargeuses sur pneus
    990, IT62G, 992G

    15 à 18 litres
    C15

    chargeuses souterraines
    R1600G

    chargeuses à chaînes
    963CLGP, 973CLGP, 953C, 963C

    tracteurs pose–canalisations
    561N

    tombereaux de chantier
    769D, 775D, 773D, 777DHAA, 785C, 771D, 789C, 793C

    niveleuses
    12HNA, 14H, 140HNA, 160HNA, 135HNA, 143H, 163H, 16H, 120HNA

    tracteurs à chaînes
    D6RIILGP, D6RIIXW, D6RIIXL, D6RII, D6NLGP, D6NXL, D11RCD, D11R, D9R, D5NXL, D5NLGP, D8RLRC