166-2554: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    166-2554: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 166-2554
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    skid steer loader
    232B 257 246B 277B 228 226B 248 246 232 242B 247B 226 268B 248B 236B 216 236 216B 257B 262B 252B 262 242 287B 267B 267 277 252 247