166-2903: JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    166-2903: JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 166-2903
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Silica, crystalline (airborne particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Applications à haute pression et température élevée nécessitant une résistance à l'air, aux carburants, aux lubrifiants et aux liquides hydrauliques ; ORFS, joints STORS
    • Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
    • Diamètre de la section (mm): 0,1
    • Diamètre intérieur (in): 1,36
    • Désignation des matériaux: Le FKM offre des performances supérieures dans la plupart des applications : air, huile moteur, carburant Diesel, huile hydraulique, liquide pour boîtes automatiques et bioDiesel. La plupart des formules FKM ne doivent pas être utilisées conjointement avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Le FKM est efficace à températures élevées et présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: FKM - Fluoroélastomère, FKM (90)
    • Non-compatibilité: Amines ; liquides de frein ; liquide de refroidissement moteur ; fluides résistant au feu ; cétones ; vapeur d'eau ; eau
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: PTFE - Polytétrafluoroéthylène
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 126
    • Température (°F): -40 - 350
    underground mining loaders
    R2900G

    wheel-type loader
    980G II 988G, 980H

    challenger
    MT835, MTC855, MTC845, MTC835

    compactors
    825H, 836H, 825C, 826C, 825GII, 826GII

    engine - generator set
    C15, 3456, PM3456 C18, 3406E, C27, C32

    track type tractors
    D9T, D8T, D10T, D8RII, D8RLRC

    off-highway truck
    772, 777F, 793D, 773F, 770, 775F

    wheel tractor scrapers
    623G, 623E, 637G, 621G, 621B, 657G, 627F, 631G, 621E, 651B, 627G, 623B, 621F, 627E, 657E

    wheel dozers
    834G, 824H, 834H, 844H, 824C, 824GII

    engine - industrial
    C18, 3456, G3516B, G3508B, G3516J, C-16, C27, 3406E, C15, G3508J C-15

    articulated dump truck
    D350E II 740, D400E II 735

    ag tractors
    MT855, MT845, MTC865, MT865

    articulated trucks
    735, 740, D400EII, 740EJ

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    365C 385B, 385C L MH 385C

    wheel tractor-scraper
    657E, 627G, 657B, 657, 657G

    earthmoving compactor
    826G II 825G II 826H, 836G

    generator
    SR4

    off highway trucks
    773F, 777D, 777F, 777FOEM

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 TH35-E81 C32, C-15, TH35-C15I

    engine - truck
    3406E, C18, C-15, C15, C-18, C-16, C16

    stabilizers/reclaimers
    RM-500

    work tool
    MP318, MP324, MP332

    large mining products
    6020B

    15 to 18 liter
    C15, C18

    cold planer
    PM-200, PM-201

    multi-processor-wt
    MP345 MP365

    wheel loaders
    980H, 988G, 988H, 990H, 980GII

    pipelayers
    583T

    wheel dozer
    824G II 834G

    pipelayer
    587T

    track-type tractor
    D8R II D8R

    track excavators
    385C, 5090B, 385BL, 385CFS, 385B, 365CL, 385CL

    expanded mining products
    6020B