166-4711: FLEXIBLE - LIMITEUR DE PRESSION
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    166-4711: FLEXIBLE - LIMITEUR DE PRESSION

    Numéro de pièce : 166-4711
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Turbocompresseur, flexible pour limiteur de pression de suralimentation

    Description :

    • Les flexibles pour limiteur de pression de suralimentation sont des composants importants des turbocompresseurs, lesquels améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les composants de turbocompresseur Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 0,5
    • Hauteur (mm): 12,7
    • Largeur (mm): 101,6
    • Longueur (in): 30
    • Longueur (mm): 762
    engine - truck
    C-10