167-4407: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    167-4407: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 167-4407
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Carbon black (airborne, unbound particles of respirable size), which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Circuits de refroidissement de moteur refroidi par évaporation
    • Compatibilité: Alcools ; liquides de frein automobile ; eau chaude, froide ; cétones ; ozone et lumière du soleil ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides dilués ; vapeur d'eau (200 °C max.) ; vapeur d'eau (400 °F max.)
    • Diamètre de la section (mm): 3,53
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 2,73
    • Diamètre intérieur (mm): 69,4
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 69,44
    • Désignation des matériaux: L'EPDM assure d'excellentes performances dans les applications de type liquide de refroidissement/urée et fonctionne bien également dans les applications de type air. Ne pas utiliser avec de l'huile moteur, du carburant Diesel, de l'huile hydraulique, du liquide de transmission automatique ou du bioDiesel. Il présente une bonne résistance à l'abrasion et aux coupures.
    • Matière: EPDM - Ethylène-propylène diène modifié, EPDM (70)
    • Non-compatibilité: Carburants aromatiques ; lubrifiants Diester ; fluides pétroliers
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 232
    • Température (°C): -55 - 135
    • Température (°F): -67 - 275
    cold planers
    PM620, PM-200

    wheel tractor-scraper
    657G, 637D, 627E, 657E, 621G, 631G, 623E, 651B, 621E, 627G, 623H, 621B, 633E II 637E, 621H, 623B, 631E, 633D, 657B, 631K, 627F, 623F, 637G, 623G

    pipelayer
    583T, PL72, 587T, PL83, PL87

    underground articulated truck
    AD30

    engine - generator set
    C18, C15, 3516E, 3456, PM3456 C32, C18 I6 C15 I6 C9, 3516C, C13GENSET

    track type tractors
    D11R, D11RCD, D8RLRC

    expanded mining products
    6015 FS MD6290, 6018, 6015

    track excavators
    390FL, 385CL

    articulated trucks
    735C, 745C, 740B, 735, 740CEJ, 740GC

    off-highway truck
    770G OEM 772, 772G, 770G, 772G OEM 770

    underground articulated trucks
    AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    cold planer
    PM825, PM-200, PM620, PM622, PM820, PM822

    track-type tractor
    D11R, D9T, D8T, D11N, D8R

    petroleum products
    3516C, C18, CX38-P892 CX31-P600 CX35-P800 CX31-C15I CX35-C18I C15, 2016 TH35-E81 3512E, TH35-C15I CX31-C18I CX38-P800

    3500
    3516E, 3512

    wheel tractor scrapers
    657G, 631G, 627G, 637K, 627F, 623E, 621G, 623F, 657E, 621F, 637KLRC, 637DPP, 657EPP, 631D, 627H

    wheel-type loader
    988K, 988K XE 986K, 994K, 980H, 988H, 988 XE

    engine - industrial
    C-12, C18, 3456, 3406E, 3512E, 3512C, C15, 3516E, SPF743, 3516B, C-15, C32, 3516C, C-16

    compactors
    825K

    articulated dump truck
    735B, 740, 740B, 740C 740 GC 745 735 OEM

    engine - truck
    C15, C-18, C18

    vees 27 to 32 liter
    G3412

    pipelayers
    PL83

    material handler
    MH3295

    generator
    SR5, XQP500, SR4

    15 to 18 liter
    C15, C18

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    wheel dozer
    834K, 824K

    off highway trucks
    785G

    excavator
    390D, 390F 390F L 374D L 385C L 374F L

    wheel loaders
    980H, 994KLRC

    wheel dozers
    824K

    earthmoving compactor
    826K, 836K, 825K