168-1253: POINTE - LONGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    168-1253: POINTE - LONGUE

    Numéro de pièce : 168-1253
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe longue J250 Série J

    Description :
    Pointe longue J250 Série J (tous usages).


    Attributs :
    Conçue pour les adaptateurs J250.


    Applications recommandées :
    Applications générales.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 82,55
    • Longueur (in): 7,75
    • Longueur (mm): 196,85
    • Taille de pointe: J250
    wheeled excavator
    M313D