168-1301: POINTE - LONGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    168-1301: POINTE - LONGUE

    Numéro de pièce : 168-1301
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe longue J300 Série J

    Description :
    Pointe longue J300 Série J (tous usages).


    Attributs :
    Conçue pour les adaptateurs J300.


    Applications recommandées :
    Applications générales.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 3
    • Hauteur (mm): 76,2
    • Largeur (mm): 91,44
    • Longueur (in): 8,7
    • Longueur (mm): 220,98
    • Taille de pointe: J300
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.