168-1359: Pointe Pénétration Plus
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    168-1359: Pointe Pénétration Plus

    Numéro de pièce : 168-1359
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....
    Enregistrer dans une liste

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe Pénétration Plus J350

    Résultats d'une fabrication à la précision inégalée, les pointes Cat® de la Série J protègent les godets de vos machines des dommages. Nos outils d'attaque du sol bénéficient spécifiquement de la technologie de fonte Cat et offrent une protection supérieure de qualité constante.

    Adoptant une conception à goupille latérale, un standard dans le secteur, les pointes de godet d'origine Cat s'appliquent à diverses applications, ce qui augmente la polyvalence de votre équipement. La pose et la dépose des pointes est rapide grâce au système de goupille et de pièce de retenue standard. Pour une utilisation encore plus simple, vous pouvez y adapter notre innovation : le système CapSure™ sans marteau.

    Les pointes Pénétration Plus sont dotées d'une forme à profil surbaissé assurant un tranchant, une pénétration et une capacité d'excavation optimisés tout au long de la durée de vie de la pointe. De plus, ces pointes d'origine Cat bénéficient d'une bonne résistance à l'émoussement et s'affûtent automatiquement avec l'usage pour réduire le temps d'immobilisation, diminuer les coûts d'exploitation et accroître la productivité. Fabriquées à partir d'un acier avec des propriétés qui maintiennent sa dureté pour une résistance à l'usure élevée, nos dents durables permettent à vos machines de garantir les performances que vous attendez. Pour protéger votre investissement, choisissez toujours des outils d'attaque du sol Cat d'origine.

    Attributs :
    • 30 % de matériaux d'usure de plus qu'une pointe à usage normal
    • Durée de vie utile supérieure de 10 à 15 %
    • 25 % de zone transversale en moins
    • Affûtage automatique avec l'usage

    Applications :
    • Zones à impacts modérés à importants
    • Matériaux extrêmement compacts, y compris l'argile
    • Matériaux difficiles à pénétrer tels que le gravier aggloméré, la roche sédimentaire et la roche mal déblayée
    • Creusement de tranchées difficile

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Taille de pointe: J350
    excavator
    318D2 L 325B L 320C 323D2 320D 324D 320 323D2 L 320D RR 320D2 320D2 L 318C 322C 320D L 324D L 323 325C 322B L 316E L 320D GC 320D LRR 320D2 GC 320D3 323D L 323D3 315D L 321D LCR