168-1451: POINTE - LONGUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    168-1451: POINTE - LONGUE

    Numéro de pièce : 168-1451
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Pointe longue J450 Série J

    Description :
    Pointe longue J450 Série J (tous usages).


    Attributs :
    Conçue pour les adaptateurs J450.


    Applications recommandées :
    Applications générales.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 5,3
    • Hauteur (mm): 134,62
    • Largeur (mm): 139,7
    • Longueur (in): 12
    • Longueur (mm): 304,8
    • Taille de pointe: J450
    Nous ne disposons actuellement d'aucune information de modèle d'équipement pour cette pièce.