168-6760: JOINT - CHAÎNE - PRINCIPALE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    168-6760: JOINT - CHAÎNE - PRINCIPALE

    Numéro de pièce : 168-6760
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint étanche

    Description :

    • Les joints préservent la lubrification et empêchent la saleté et autres contaminants de pénétrer dans la cavité de la goupille et de la bague.

    Attributs :

    • Dans les chaînes étanches, le contact entre les goupilles et les bagues internes entraîne une usure dès la première utilisation, en raison du frottement entre ces deux pièces. Cela permet à l'ensemble de mieux résister à l'usure interne. Les chaînes lubrifiées par graisse peuvent être utilisées à la place des chaînes étanches sur les pelles hydrauliques Cat.

    Avertissement: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    cold planer
    PM312, PM313, PM310

    mini hydraulic excavator
    308E2 SR 307E2 308E, 308, 308E2SR, 308E CR 308E2 CR 308D 307E, 309, 308E SR 307.5 307D, 307B, 307C, 308E2CR, 308.5 308E2 308C