168-8452: ROULEMENT - FENDU
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    168-8452: ROULEMENT - FENDU

    Numéro de pièce : 168-8452
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Roulement à billes Cat® (une rangée)

    Description :
    Les roulements à billes réduisent la friction et assurent une protection entre les pièces en contact. Ils sont spécialement conçus pour les applications à vitesse élevée et faible charge avec une poussée latérale faible à nulle.


    Attributs :
    Caterpillar investit énormément d'argent et de temps dans la recherche et le développement afin de garantir que chaque roulement Cat est conforme aux exigences spécifiques en matière de conception et d'application. La plupart de ces roulements présentent des caractéristiques spéciales qui ne se retrouvent pas sur les roulements standard. Résultat : une réduction du nombre de réparations nécessaires, des temps d'immobilisation et des coûts d'exploitation.


    Applications recommandées :
    Les roulements Cat sont conçus spécifiquement pour leur application de façon à garantir que toutes les pièces de la chaîne cinématique fonctionnent ensemble en tant que système et donc s'usent à la même vitesse.

    oem solutions
    OEMS

    excavator
    324D LN 324D, 324D L 322-A L 320D FM 325B L 325D, 325D L 325-A 320D, 329D L 320C FM 325B, 329D LN 320B L 325C, 325C FM 329D, 322C FM 320B N 320B S 325C L 320B, 322C, 320C