168-9602: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    168-9602: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 168-9602
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble flexible hydraulique moyenne pression

    Description :
    Achemine les liquides hydrauliques et de lubrification haute température à base de pétrole et d'eau à travers un circuit hydraulique.


    Attributs :
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    exc
    315D L 345C L 345C MH 345B II 345C, 319D L 319D LN 345B II MH

    whex
    M322C, W345C MH M322D MH W345B II M322D, M318C MH M318C, M324D2 MH

    fp
    345C