169-0908: ENS. DE MONTAGE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    169-0908: ENS. DE MONTAGE

    Numéro de pièce : 169-0908
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Ensemble silentbloc

    Description :
    Les silentblocs servent à fixer et positionner les systèmes, à gérer leur déplacement et à isoler les composants par rapport à la structure environnante (vibration, choc, bruits).

    Les supports en deux parties sont extrêmement polyvalents et se déclinent en deux configurations : symétrique (deux silentblocs) et non symétrique (silentbloc plus tampon). Ils sont installés dans un alésage sur une plaque de support, et ils sont boulonnés à travers un manchon central, qui peut être libre ou collé.

    Attributs :
    Les systèmes de montage Cat® sont conçus pour réduire la tension et les contraintes des composants installés, afin d'en accroître la durée de vie et les performances, et de contribuer au confort de l'utilisateur. Le système entier (silentblock, matériau, position, matériel, etc.) est optimisé et validé afin de répondre à des exigences applicatives spécifiques.

    Les supports en deux parties sont réglés avec précision pour l'application concernée grâce à leur composition en caoutchouc et leur géométrie de conception. Ils sont généralement précomprimés pour offrir une durée de service accrue.

    Applications :
    Les supports en deux parties sont utilisés dans un large éventail d'installations et de systèmes Cat, notamment les moteurs, les transmissions, les systèmes de post-traitement, les systèmes électroniques, les cabines et les systèmes chauffage/ventilation/climatisation, les composants hydrauliques et les structures.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Chemise collée: Oui
    • Diamètre extérieur de la tête (in): 1,42
    • Diamètre extérieur pilote (in): 0,89
    • Diamètre intérieur (in): 0,47
    • Hauteur de montage (in): 0,69
    • Hauteur des pieds dameurs (in): 0,25
    • Type de montage: Deux pièces - Non-symétriques
    • Épaisseur de la tête (in): 0,25
    track-type tractor
    D9R, D8L, D7E, D8N, D6N, D8R II D6N LGP D6N XL D9N

    paving compactor
    CP44B, CCS7, CW-16 CS44B, CP-44 CP-44B CS-44 CP-34 CS-34 CS-44B

    wheel-type loader
    980K, 966K, 907K, 907H, 907M, 907H2, 908K, 906H, 908M, 906M, 906K, 908H2, 908H, 906H2, 972K, 966K XE 980K HLG

    track-type loader
    973, 963K, 953K

    wheel loaders
    980K, 966K, 907K, 907H, 907M, 907H2, 908K, 906H, 908M, 906M, 906K, 908H2, 908H, 906H2, 972K, 966K XE 980K HLG

    motor graders
    120M3AWD, 120LAWD

    track type tractors
    D6NLGP

    articulated dump truck
    740 GC 740, 730C2, 735C, 740C 735, 725C2, 730C2 EJ 745 730C, 745C, 730, 725C

    articulated trucks
    730D

    off-highway truck
    789D, 785G