169-4170: ENS. CARTER - CARBURANT
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    169-4170: ENS. CARTER - CARBURANT

    Numéro de pièce : 169-4170
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Carter avant

    Description :

    • Les carters avant contiennent les systèmes de pignons de distribution.

    Attributs :

    • Les pièces Cat® sont fabriquées selon des spécifications précises et construites pour assurer une longue durée de vie, garantir fiabilité et productivité, générer moins d'impacts environnementaux et pour être réutilisées.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (in): 4
    • Hauteur (mm): 101,6
    • Hauteur hors tout (in): 3.7
    • Hauteur hors tout (mm): 94
    • Largeur (mm): 674,37
    • Largeur hors tout (in): 23.3
    • Largeur hors tout (mm): 591.82
    • Longueur (in): 26,55
    • Longueur (mm): 674,37
    • Longueur hors tout (in): 25.4
    • Longueur hors tout (mm): 645.2
    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C-12, C-10

    motor grader
    160H, 140H, 143H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    972G II 966G II

    engine - industrial
    C-12, CPT372 C-10, SBF214 SUF557

    10 to 13 liter
    C-12, C-10

    compactors
    815F

    track type tractors
    D7RIIXR, D7RIILGP, D7RII

    motor graders
    14H, 16H, 163H, 160HNA, 140HNA

    engine - truck
    C-12, C-10

    articulated trucks
    730, 725

    challenger
    MTC845, MT855, MTC865, MTC835

    track-type tractor
    D7R II

    engine - machine
    C-12, CPT372 C-10, SBF214 SUF557

    ag tractors
    MT865, MTC855, MT845, MT835

    wheel dozer
    814F

    wheel loaders
    966GII, 972GII

    earthmoving compactor
    816F