169-5593: PIGNON - PLANÉTAIRE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    169-5593: PIGNON - PLANÉTAIRE

    Numéro de pièce : 169-5593
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Engrenage planétaire

    Description :
    Engrenage à utiliser dans les systèmes de planétaires des réducteurs. La quantité varie en fonction du composant.


    Attributs :
    Les engrenages de réducteur Cat® sont conçus pour optimiser les performances du système et une durée de vie équilibrée du système. Les engrenages de réducteur Cat bénéficient de traitements métallurgique et thermique, d'un profil de dents et d'une finition de surface qui optimisent la durée de vie des engrenages et garantissent des performances optimales pour les réducteurs.


    Applications recommandées :
    Toutes les applications.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Diamètre (in): 4.6, 4,6, 4,6
    • Diamètre (mm): 117, 117, 117
    • Largeur (mm): 51
    oem solutions
    OEMS

    forestry excavators
    320DFMGFB

    excavator
    326D2 L 322C, 330, 324E L 330 GC 323F SA 330D2 L 324D LN 320C FM 330F, 325D L 326D L 329D L 320C, 329E L 325C, 326D2, 538 329D2 L 329D LN 326F LN 320D FM 323E L 324D L 325D, 322C FM 325D MH 329D, 326F L 330D2 325C FM 325C L 329F L 326F, 323D SA 329E LN

    track excavators
    330FL, 330-07GC, 330-07