169-7069: ENS. FLEXIBLE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    169-7069: ENS. FLEXIBLE

    Numéro de pièce : 169-7069
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
    Constitué d'un tube en gomme synthétique spécifique haute température et d'un renforcement simple en acier tressé à haute résistance à la tension. Le revêtement externe est résistant à l'huile, aux intempéries et à l'abrasion. Ces caractéristiques garantissent une durée de vie élevée et une excellente fiabilité.


    Applications recommandées :
    Destiné à être utilisé pour les applications d'entretien moyenne pression, haute température. Approuvé par la garde côtière pour les applications maritimes.

    asphalt paver
    AP-300D AS4173

    cold planer
    PM-201

    wheel tractor-scraper
    627G, 613G, 623G, 621G

    forest products
    552 2 551, 1390, 2590, 541 2 541, 552