169-7439: ASS. TURBO - BASE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    169-7439: ASS. TURBO - BASE

    Numéro de pièce : 169-7439
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Turbocompresseur

    Description :

    • Les turbocompresseurs améliorent l'efficacité et la capacité d'un moteur en apportant davantage d'air et, proportionnellement, davantage de carburant dans la chambre de combustion.

    Attributs :

    • Les turbocompresseurs Cat® réduisent les coûts d'exploitation grâce à l'augmentation des intervalles d'entretien, à l'amélioration des performances en altitude et à haut régime et à l'optimisation de la disponibilité.

    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Hauteur (mm): 596,9
    • Largeur (mm): 571,5
    • Longueur (mm): 723,9
    ieng
    G3516