169-7487: JOINT - JOINT TORIQUE
+ / - Survolez l'image pour zoomer
Autres vues

    169-7487: JOINT - JOINT TORIQUE

    Numéro de pièce : 169-7487
    Marque: Cat
    Récupération de prix.....

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    SÉLECTIONNER L'EMPLACEMENT DE LA SUCCURSALE

    Joint torique

    Description :
    Les joints toriques sont utilisés dans les applications d'étanchéité statique et certaines applications dynamiques.

    Attributs :
    Les joints toriques Cat® sont fabriqués à partir de matériaux adaptés aux liquides, températures et pressions des moteurs et machines Cat. Ces matériaux sont résistants à l'usure et au filage, et ils offrent une résistance exceptionnelle à la déformation rémanente des joints. En outre, certains joints toriques Cat sont recouverts de PTFE pour réduire les risques de torsion et de coupure des joints au cours de leur installation.

    Les dimensions de nos joints toriques respectent systématiquement des tolérances serrées pour garantir leur parfaite adaptation dans les rainures, avec la compression de joint nécessaire.

    Avec plus de 2 500 modèles de différentes tailles et différents matériaux, les joints toriques Cat constituent la solution idéale pour répondre aux besoins que vous pourriez avoir pour vos équipements Cat et autres équipements mobiles.

    Les systèmes d'étanchéité Cat protègent les pièces les plus onéreuses contre les fuites et la contamination. Protégez votre investissement avec des joints Cat d'origine.

    Applications :
    Les joints toriques sont utilisés dans de nombreuses applications statiques et dynamiques sur l'ensemble des machines et moteurs Cat.

    Avertissement: This product can expose you to chemicals including 1,3-Butadiene, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNITÉS :
    • Impériales
    • Métriques
    • Applications: Joints pour système de climatisation automobile ; joints soufflets souples haute température ; joints de direction assistée haute température ; joints hydrauliques haute température ; joints de chemise centrale
    • Compatibilité: Résistant à l'abrasion ; carburants Diesel ; lubrifiants Diester ; ozone ; huiles de pétrole, graisses ; réfrigérant HFC - 134a (non-fréon) ; fluides de silicone ; vapeur d'eau ; liquides de refroidissement moteur à base d'eau
    • Diamètre de la section (mm): 3,5
    • Diamètre de la section (mm): 0,14
    • Diamètre intérieur (in): 0,73
    • Diamètre intérieur (mm): 18,6
    • Diamètre intérieur du joint (mm): 18,64
    • Désignation des matériaux: Le HNBR présente une excellente résistance à l'abrasion et aux coupures. Il est adapté à diverses applications : air, huile moteur, carburant Diesel, liquide de refroidissement, huile hydraulique et liquide pour boîtes automatiques. Certaines formules peuvent être utilisées avec du liquide de refroidissement/de l'urée. Ne pas utiliser conjointement avec du bioDiesel.
    • Matière: HNBR - Nitrile hydrogéné, HNBR (78)
    • Non-compatibilité: Essences aromatiques et oxygénées ; fluides de frein automobile et avions ; hydrocarbures chlorés ; éthers ; cétones ; fluides esterphosphoriques
    • Notas: Les dimensions et la description du matériel sont fournies pour référence uniquement. Les couleurs peuvent varier par rapport à la photo.
    • Primary Sealing Material: Rubber
    • Revêtement: Aucun
    • Seal/O-Ring Type: Standard
    • Taille (in): 210
    • Température (°C): -40° - 121°
    • Température (°F): -40° - 275°
    telehandler
    TH514C, TH336C, TH337C, TH406C, TH407C, TH414C, TH417C

    engine - generator set
    C9, C9 GEN SET

    motor grader
    140M 2 12K, 140M, 120K, 160M, 160M 2 120K 2 140K, 140K 2 160K

    wheel-type loader
    960F, 938F, 950F, 950F II 966F II 928G

    forest products
    TK381, TK371, 541 2 TK380, TK370, 543, 552 2 533

    wheel-type skidder
    525C, 545C, 535C

    engine - industrial
    3116, 3126B, 3126

    engine - truck
    C7, 3126B, 3126E, C9, 3116, 3126, C-12

    integrated toolcarrier
    IT38F, IT28G

    wheeled excavator
    M330D

    petroleum products
    C9, TH31-E61 TH31-C9T

    excavator
    324D, 330D LN 329D L 329D, 329D LN 325D, 330D, 324D L 336D2 L 336D L 325D L M325D L MH 336D LN 330D MH

    earthmoving compactor
    815B